ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

顕微鏡 マイクロスコープ 8010タイプ

通常単価(税別)
7,500
税込単価
8,250
通常出荷日:3日目

【特長】・アクリルスカートにより、明るい視野で安定して測定出来ます。・軽量で改造量に優れとても明るい高...

詳細を確認

型番:

8010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8010の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
30
スケール有無
レンズ材質
ガラス
質量(g)
25
幅(mm)
Φ18
高さ(mm)
135
レンズ
シングルガラス

型番リスト

表示件数
型番
8010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,500
( 8,250 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アクリルスカートにより、明るい視野で安定して測定出来ます。
・軽量で改造量に優れとても明るい高性能小型顕微鏡です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡 マイクロスコープ 8010タイプの型番8010のページです。 型番8010に関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡 マイクロスコープ 8010タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡 マイクロスコープ 8010タイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
“三ツ折型リネンテスター”
スタンドルーペ LED付 STAタイプ
柄付 スパリア B SLBタイプ
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格7,50013,50023,4005,30030,600 -13,500
通常出荷日3日目14日目14日目1日目14日目14日目
商品タイプマイクロスコープポケットルーペスタンドルーペポケットルーペスタンドルーペ手持ちルーペ
倍率(倍)3010106--
スケール有無
レンズ材質ガラス-ガラスガラス--
質量(g)255522062-60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング