ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

顕微鏡 マイクロスコープ MKタイプ

通常単価(税別)
7,272
税込単価
7,999
通常出荷日:3日目

【特長】・マイクロスコープ、ライト付(単3乾電池×2個)です。・明るい高性能小型顕微鏡です。

詳細を確認

型番:

MK-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MK-30の仕様・寸法情報

商品タイプ
マイクロスコープ
倍率(倍)
30
ライト有無
ニップル球有
スケール有無
レンズ材質
ガラス
質量(g)
80
奥行(mm)
20
幅(mm)
35
高さ(mm)
130
レンズ
シングルガラス

型番リスト

表示件数
型番
MK-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,272
( 7,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロスコープ、ライト付(単3乾電池×2個)です。
・明るい高性能小型顕微鏡です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

顕微鏡 マイクロスコープ MKタイプの型番MK-30のページです。 型番MK-30に関する仕様情報を記載しております。
顕微鏡 マイクロスコープ MKタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
顕微鏡 マイクロスコープ MKタイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
スタンド型 宝石用 4050タイプ
“三ツ折型リネンテスター”
サンワサプライ USB顕微鏡 LPE-07W
スタンドルーペ LED付 STAタイプ
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器アズワン京葉光器
通常価格7,27213,50023,4005,30012,00030,600 -
通常出荷日3日目14日目14日目1日目10日目14日目
商品タイプマイクロスコープポケットルーペスタンドルーペポケットルーペマイクロスコープスタンドルーペ
倍率(倍)3010106最大250(光学ズーム ~250切り替え)-
ライト有無ニップル球有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ材質ガラス-ガラスガラス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト