ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

マグレンズセット

通常単価(税別)
29,793
税込単価
32,772
通常出荷日:14日目

【特長】・マグレンズセットは、10倍、3.5倍、2倍の3つのルーペをセット。・フレーム&柄は重量感あふ...

詳細を確認

型番:

MS-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
2 ~ 10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
28 ~ 100
取付タイプ
マグネット式スタンド
レンズ材質
ガラス
ベース部(mm)
95×95×6.5
マグネット部(mm)
28×75×145
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,793
( 32,772 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグレンズセットは、10倍、3.5倍、2倍の3つのルーペをセット。
・フレーム&柄は重量感あふれる金属製。
・熱にも強く、反り、歪みがありません。
・金属部に取り付けれる強力なマグネットスタンドと机上での固定にベースがセットになっていますので、場所を問わずしっかりと固定してお使い頂けます。
【セット内容】
・φ6シャフト付レンズ(28mm、50mm、100mm)、マグネットスタンド、ベース、収納ケース

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグレンズセットの型番MS-300のページです。 型番MS-300に関する仕様情報を記載しております。
マグレンズセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグレンズセット
ルーペG スタンド型 75763
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1188
×8/25mm 双眼鏡(防水)
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1206
メーカー京葉光器シンワ測定ホーザンエスコホーザンホーザン
通常価格29,7934,069110,25422,457179,419153,851
通常出荷日14日目在庫品1日目5日目2日目5日目5日目
商品タイプスタンドルーペスタンドルーペマイクロスコープ双眼鏡マイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)10 / 2 / 3.5618~88880~5702.0~11
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)28 / 50 / 100φ25Φ28×4425Φ55×178Φ30×48

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング