ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

スタンド型 宝石用 4050タイプ

通常単価(税別)
23,400
税込単価
25,740
通常出荷日:14日目

【特長】・トリプレットレンズ仕様のスタンド型で、色収差・歪曲収差等を補正しています。・明るく鮮明な視野...

詳細を確認

型番:

4050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4050の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ20.5
レンズ材質
ガラス
質量(g)
220
幅(mm)
Φ50
高さ(mm)
105
レンズ
トリプレットレンズ

型番リスト

表示件数
型番
4050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,400
( 25,740 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプレットレンズ仕様のスタンド型で、色収差・歪曲収差等を補正しています。
・明るく鮮明な視野を捕えます。
・宝石だけでなく、鉱物の高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。
【材質】
・フレーム:黒アルマイト、その他:真鍮・全面クリアー塗装

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド型 宝石用 4050タイプの型番4050のページです。 型番4050に関する仕様情報を記載しております。
スタンド型 宝石用 4050タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド型 宝石用 4050タイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
ルーペ P-1 スタンド型
ルーペG スタンド型 75763
スタンドルーペ クリップ式
LEDスタンドルーペ SL-25
メーカー京葉光器京葉光器シンワ測定シンワ測定トラスコ中山エンジニア
通常価格23,40013,5003,9934,0692,6449,191
通常出荷日14日目14日目4日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプスタンドルーペポケットルーペスタンドルーペスタンドルーペスタンドルーペスタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)1010362.52
ライト有無LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ20.5φ20.5φ65φ25φ65Φ100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング