ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

繰出し 宝石用ルーペ 1080タイプ

通常単価(税別)
8,181
税込単価
8,999
通常出荷日:3日目

【特長】・トリプレットレンズ仕様の繰出し型で、色収差・歪曲収差等を補正しています。・明るく鮮明な視野を...

詳細を確認

型番:

1080-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1080-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
スケール有無
レンズ寸法(mm)
φ18
質量(g)
40
奥行(mm)
21
幅(mm)
40
高さ(mm)
19
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1080-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,181
( 8,999 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トリプレットレンズ仕様の繰出し型で、色収差・歪曲収差等を補正しています。
・明るく鮮明な視野を捕えます。
・宝石だけでなく、鉱物の高精度な鑑定、精密な検査を可能にします。
【材質】
・フレーム・プレート:金メッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

繰出し 宝石用ルーペ 1080タイプの型番1080-Gのページです。 型番1080-Gに関する仕様情報を記載しております。
繰出し 宝石用ルーペ 1080タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
繰出し 宝石用ルーペ 1080タイプ
繰出し 宝石ルーペ 1050タイプ
マイクロスコープ(PC用)L-KIT1080
スタンド型 宝石用 4050タイプ
ルーペ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
メーカー京葉光器京葉光器ホーザン京葉光器ホーザントラスコ中山
通常価格8,18113,500105,42423,4004,3206,369
通常出荷日3日目14日目5日目14日目3日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペマイクロスコープスタンドルーペ手持ちルーペヘッドルーペ
倍率(倍)10101.3~2.91011 / 53.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)
ライト有無LEDライト有
スケール有無
レンズ寸法(mm)φ18φ20.5Φ32×38φ20.575 / 1985×35 / 85X35

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング