17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • 測定範囲(mm)

    ~mm
  • 詳細タイプ

  • 質量(g)

    ~mm
  • 奥行(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内

三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ

通常単価(税別)
3,1153,636
税込単価
3,4274,000
通常出荷日:在庫品1日目~18日目一部当日出荷可能

【特長】・古くから世界的に愛用され続けてきた縞視拡大鏡です。・ガラスレンズ仕様の為、熱に強くひずみがあ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

測定範囲

(mm)

詳細タイプ

質量(g)

奥行(mm)

幅(mm)

高さ(mm)

最小発注数量
10
φ15
10
Sサイズ
16
37
24
34
1個
6
φ31
25
Lサイズ
43
52
39
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,115
( 3,427 )
18日目
3,636
( 4,000 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・古くから世界的に愛用され続けてきた縞視拡大鏡です。
・ガラスレンズ仕様の為、熱に強くひずみがありません。
・スケール付きなので、繊維検査や細部のチェックなど様々な用途にお使い頂けます。
【材質】
・アルミ製、黒塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
板紙の断裁面の寸法確認
5
満足度:5.0
コンパクトに収納できるため、重宝しています。 これまではルーペと定規で寸法を確認していましたが、道具が一つになったので時...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三ツ折/リネンテスター/縞視 黒タイプ
三ツ折型リネンテスター
“三ツ折型リネンテスター”
“ライトスケールルーペ”(目盛付)
“インテンススケールルーペ”(目盛付)
スケールルーペセット(目盛付)
メーカー京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器京葉光器
通常価格3,115-2,700 -5,30019,50044,35327,000
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペポケットルーペポケットルーペ手持ちルーペ手持ちルーペカップルーペ
ライト有無蛍光灯・白熱電球有蛍光灯・白熱電球有
スケール有無
最小目盛(mm)1110.10.10.1
レンズ材質ガラスガラスガラスガラスガラスガラス
よく一緒に購入される商品

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング