ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

通常単価(税別)
4,3894,031
税込単価
4,8284,434
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

太陽光の赤外線を反射する遮熱樹脂を採用している産業用ヘルメット。【特長】・圧倒的な軽量化、快適な装着感...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 色詳細
    遮熱ホワイト
  • ライナー
    K16
  • 内装
    HA2
  • 頭囲のめやす (mm)
    530~620
  • JANコード
    4562116364880
  • 質量(g)
    350
  • 高さ(mm)
    146
  • 長さ(mm)
    283
  • 幅(mm)
    227
  • 内容量
    1個

型番:

AA16-FV-HA2E-K16-SWH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

遮熱樹脂を帽体に練り込んだ産業用ヘルメット

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

熱中症リスクを低減。

製品仕様

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)AA16-FV-HA2E-K16の寸法図
※頭囲のめやす:530 ~620

型式の名称 内装 ライナー 重量(g)
AA16-FV型HA2E-K16式 HA2 K16 350

材質:ABS
区分:飛来落下物用、墜落時保護用ライナー入り

この商品の特長について

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【軽量】
340g(ライナー付き)/圧倒的な軽量化を実現。より快適によりアクティブに作業に集中できる。

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【清涼】
額の高さに大きな通気孔。
前面から効率よく風を取り入れ、後部へとスムーズに熱気を放出。
未体験の清涼感、まさに涼神。

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【革新】
フレーム構造を採用したことで、軽量化に成功。
フィット感の向上、清涼感の向上も同時に実現。

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

【遮熱】
ヒートバリア/遮熱樹脂を帽体に練り込むという新しい試みで実現した遮熱性能と低コストの両立。フロントベンチレーション機能との相乗効果で熱中症リスクを低減。

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付):関連画像

遮熱性比較
※室温25度・湿度65%室内にて、帽体天面に高さ20cmよりレフランプを照射し、帽体内面温度を測定。

開発秘話

 

開発テーマは「業界最高の清涼感」。正規のデザイン・設計実施前に、二重構造ではない一般的なヘルメットでの通気性最適解を模索すべく実験を繰り返し、仕様を固めた。更に、業界初の無塗装遮熱帽体用の新規材料も同時開発した。

AA16-FV-HA2E-K16-SWHの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
遮熱ホワイト
ライナー
K16
内装
HA2
頭囲のめやす(mm)
530~620
JANコード
4562116364880
質量(g)
350
高さ(mm)
146
長さ(mm)
283
幅(mm)
227
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
AA16-FV-HA2E-K16-SWH

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3894,031
( 4,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

太陽光の赤外線を反射する遮熱樹脂を採用している産業用ヘルメット。
【特長】
・圧倒的な軽量化、快適な装着感、通気孔が付いてヘルメット内部のムレを軽減する
・遮熱効果のある樹脂を配合することで、太陽光を反射しヘルメット内部の温度上昇を抑える
・帽体樹脂そのものに遮熱効果があるため仕上がりがきれい
・雨だれ防止溝が付いて、雨天時の不快な雨だれを防止する
・薄型のアジャスター式ヘッドバンドによりサイズ調整が簡単にできる
・塗装ではない、新しい遮熱の提案。名付けて、ヒートバリア
・遮熱顔料を帽体の成形材料に練り込むという新しい試みで実現した遮熱性能と低コストの両立
・帽体のキズや塗装のはがれによる遮熱性能の低下はありません
【用途】
・作業現場での、飛来物、落下物、墜落による危険を防止又は軽減する際に利用可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)の型番AA16-FV-HA2E-K16-SWHのページです。 型番AA16-FV-HA2E-K16-SWHに関する仕様情報を記載しております。
遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。
法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています。
(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)
遮熱ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック加賀産業加賀産業谷沢製作所
通常価格4,3892,9793,3094,8003,9936,678
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目7日目7日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました