ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) AA16-FV-HA2E-SWH
  • 遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)
  • 遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)

通常単価(税別)
2,979
税込単価
3,277
通常出荷日:4日目

【特長】・遮熱効果のある樹脂を配合したことで太陽光を反射しヘルメット内部の温度上昇を抑えます。また、従...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • ホワイト
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • シールド面・スライダー面
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 色詳細
    遮熱ホワイト
  • 内装
    HA2
  • 頭囲のめやす (mm)
    530~620
  • JANコード
    4562116364873
  • 質量(g)
    330
  • 高さ(mm)
    146
  • 長さ(mm)
    283
  • 幅(mm)
    227
  • 内容量
    1個

型番:

AA16-FV-HA2E-SWH
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AA16-FV-HA2E-SWHの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
色詳細
遮熱ホワイト
内装
HA2
頭囲のめやす(mm)
530~620
JANコード
4562116364873
質量(g)
330
高さ(mm)
146
長さ(mm)
283
幅(mm)
227
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AA16-FV-HA2E-SWH

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,979
( 3,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱効果のある樹脂を配合したことで太陽光を反射しヘルメット内部の温度上昇を抑えます。また、従来の遮熱の塗装タイプと違い帽体樹脂そのものに遮熱効果があるため仕上がりが断然きれいです。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止します。
・通気孔付きでヘルメット内部のムレを軽減します。
・薄型のアジャスター式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単にできます。
・ライナー入りは飛来落下物・墜落時保護兼用。
・NPワンタッチアゴひも標準装着。
【用途】
・飛来落下物用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)の型番AA16-FV-HA2E-SWHのページです。 型番AA16-FV-HA2E-SWHに関する仕様情報を記載しております。
遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付)
遮熱ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
遮熱ヘルメット AA16型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BV-1V
ヘルメット BV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付) BV-1V
特大サイズヘルメット(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) ST#0169L-FZ(EPA)
メーカーDICプラスチックDICプラスチックDICプラスチック加賀産業加賀産業谷沢製作所
通常価格2,9794,3893,3094,8003,9936,678
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目7日目7日目6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー
シールド面・スライダー面

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト