17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型

通常単価(税別)
4,9864,989
税込単価
5,4855,488
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

高い通気性と透明ひさしによる広い視界を確保したベストセラーモデルのヘルメット。【特長】・エアライトを搭...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
  • 通気孔
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
  • 用途
    飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 頭囲 (mm)
    530mm~620mm
  • 内装
    J型
  • 溝付き
    対応
  • EPA
  • 質量(g)
    450
  • 材質
    ひさし:PC
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

飛翔specialの外観

飛翔specialの外観

飛翔specialの寸法図

飛翔specialの寸法図

飛翔specialの内部構造

飛翔specialの内部構造

「グリップアップ機構」搭載

「グリップアップ機構」搭載

型式名称1830-JZ
性能「保護帽の規格」合格品
(飛来・落下物、墜落時保護用)
頭囲(対応可能寸法)53~62cm(EPA調節可能範囲)
質量450g(帽体315g)
材質保護帽ABS(ひさし部はポリカーボネート樹脂)
ヘッドバンドEPA型 ポリエチレン成形品
ハンモックJ型 ポリエチレン成形品
あご紐VP-T16 合繊テープ ワンタッチバックル
  • エアライトを搭載し、格段に通気性が向上。
  • 二層構造により、大きな通気孔(総面積約1,470mm2)を実現。
  • 内部の排水構造により、雨水の浸水や突起物の侵入を防ぐ。
  • 透明ひさしによる広い視界で障害物や落下物の視認性が向上。
  • 雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
  • ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単。

内装の取り外し方

グリップポイントに指を沿わせ握ります。

グリップポイントに指を沿わせ握ります。

上方向に引き上げます。

上方向に引き上げます。

開発秘話

 

谷沢製作所では2014年7月、蒸れの原因になる発泡スチロールの代わりに、六角柱と円柱の衝撃吸収体をプラスチック製の内装体に一体成形して衝撃吸収ライナーとした、新型内装「エアライト」搭載のヘルメットを発売しました。この「エアライト」により、発泡スチロールを用いた従来品に比べて、帽体内の通気性が飛躍的に改善しました。
産業用ヘルメットの要件を定めた「保護帽の規格」では、墜落時保護用には衝撃吸収ライナー(以下、ライナー)が具備されていなければならないことになっており、その材質は「発泡スチロールと同等またはそれ以上」と定められています。
発泡スチロール(発泡ポリスチレン)は軽くて、衝撃吸収性能が高いという優れた特長があり、これを凌ぐ材料は、これまでなかなか見つかりませんでした。このため、1960年代後半に墜落時保護用ヘルメットが「荷役用安全帽」として生まれて以来、「墜落時保護用=発泡スチロール入り」がヘルメットの常識となっていました。谷沢製作所のヘルメット開発グループが研究テーマとして、「通気孔が無くても、従来以上に通気性が良いヘルメット」を取り上げたのは3年前の事です。
ヘルメットをかぶって歩行すると、顔面に当たった空気が上下左右に流れますが、このとき、上向きの流れがライナーに邪魔されなければ、額の位置から帽体内に入り易くなります。さらに、入った空気をスムーズに排気できれば、空気はよく流れ、換気が進みます。このため最初は、空気の流れを邪魔する発泡スチロール製のライナーをどこまで薄くできるかについて、テーマにしようとしました。しかし、実現性が低くても従来の常識を破ることこそ研究テーマに相応しいと考え、「発泡スチロールを使わない、通気性の良いライナー」の研究に取り組むことになりました。
まず、新たな衝撃吸収体の研究が始まりました。当初、様々な形状のものを試作しながら、衝撃吸収体性能を検証していきましたが、その中から六角柱のブロックを用いるアイディアが浮上し、さらに試作を重ねました。
このように、エアライト搭載ヘルメットは、通気孔が無くても優れた通気性能、換気性能を発揮します。従来のヘルメットの常識を破る商品ですので、是非とも幅広いユーザーの皆さんにお試し頂きたいと思っています。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • ひさし部色

  • 色詳細

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

ひさし部色

色詳細

内容量

最小発注数量
ブルー
ブルー
-
1個
1個
グレー
グレー
-
1個
1個
ホワイト
グレー
-
1個
1個
ホワイト
グリーン
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,989
( 5,488 )
5日目
4,989
( 5,488 )
5日目
4,989
( 5,488 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,986
( 5,485 )
5日目

詳細情報

基本情報

高い通気性と透明ひさしによる広い視界を確保したベストセラーモデルのヘルメット。
【特長】
・エアライトを搭載し、格段に通気性が向上。
・二層構造により、大きな通気孔(総面積約1,470mm²)を実現。
・内部の排水構造により、雨水の浸水や突起物の侵入を防ぐ。
・透明ひさしによる広い視界で障害物や落下物の視認性が向上。
・雨だれ防止溝付きで、雨天時の不快な雨だれを防止。
・ワンタッチのラッチェット式ヘッドバンドでサイズ調整が簡単。
【用途】
・飛来・落下物用、墜落時保護用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q産業用ヘルメットの耐用年数は?
A
材質や使用状況で異なりますが、(一社)日本ヘルメット工業会では、PC、ABS、PE等の熱可塑性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より3年以内、FRP等の熱硬化性樹脂製保護帽は、外観に異常が認められなくても使用開始より5年以内に交換をしていただくようお願いしています。
Q産業用ヘルメットの耐用年数は、製造年月又は使用年月のいずれですか。法的に規定しているのですか?
A
法的な規定はありません。そのため(一社)日本ヘルメット工業会では使用年月からの保護帽交換目安をお願いしています。また、各メーカーより「保護帽取扱いマニュアル」を配布し、使用する前の事前点検(チェックポイント等)の実施をお願いしています(最近の「警告・注意」ラベルに使用年月が記入できるようになっています)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
谷沢 ヘルメット 飛翔specialエアライト2 ST-1830型
谷沢 PC樹脂製ヘルメット エアライト
シールド面付きヘルメット ST#162V-SD(EPA)
エアライトシリーズ ヘルメット(衝撃吸収ライナー付) ST-148-JZ-EPA
タニザワ エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
PC樹脂製ヘルメット エアライト(透明バイザー付)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所
通常価格4,986-5,305 -12,212 -3,2534,357 -5,743
通常出荷日在庫品1日目〜6日目7日目〜6日目1日目〜6日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプMPタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
材質ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂ABS樹脂ポリカーボネート樹脂ポリカーボネート樹脂
透明バイザー
通気孔
衝撃吸収ライナー(KP)
よく一緒に購入される商品

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング