17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デザインコートハンガー(片側タイプ)

通常単価(税別)
19,704
税込単価
21,674
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・仕様:片側タイプ・外寸:ベース径400×高1704mm・重量:6.7kg・耐荷重:15k...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーラック
  • 外寸 (mm)
    ベース径400×高1704
  • 耐荷重 (kg)
    15(等分布)
  • 材質
    スチール
  • 本体色
    シルバー/クロームメッキ
  • JANコード
    4542883003588
  • 重量 (kg)
    6.7
  • 仕様
    片側タイプ
  • 組立コメント
    (組立時間:10分)※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
  • 内容量
    1台

型番:

CS-19E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-19Eの仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
外寸(mm)
ベース径400×高1704
耐荷重(kg)
15(等分布)
材質
スチール
本体色
シルバー/クロームメッキ
JANコード
4542883003588
重量(kg)
6.7
仕様
片側タイプ
組立コメント
(組立時間:10分)※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-19E

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,704
( 21,674 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・仕様:片側タイプ
・外寸:ベース径400×高1704mm
・重量:6.7kg
・耐荷重:15kg(等分布)
・材質:スチール
・本体色:シルバー / クロームメッキ
・組立コメント:(組立時間:10分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
・入数:1台
・JAN:4542883003588

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デザインコートハンガー(片側タイプ)の型番CS-19Eのページです。 型番CS-19Eに関する仕様情報を記載しております。
デザインコートハンガー(片側タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デザインコートハンガー(片側タイプ)
デザインコートハンガー
スタイルハンガーハード シングルタイプ
コートハンガー(スライドタイプ)CHS-150
アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)
スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ)
メーカーエヌケイエヌケイアイリスオーヤマエヌケイダイケンダイケン
通常価格19,70419,7046,95622,245330 -9,635
通常出荷日8日目19日目1日目19日目1日目1日目
種類ハンガーラックハンガーラックハンガーラックハンガーラック戸当り吊り車
外寸(mm)ベース径400×高1704ベース径400×高1704-幅1628×奥500×高1340〜1820--
耐荷重(kg)15(等分布)15(等分布)-100--
材質スチールスチール-フレーム/ハンガーパイプ=スチール、キャスター=PA樹脂--
本体色シルバー/クロームメッキシルバー/クロームメッキ-シルバー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト