17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コートハンガー(スライドタイプ)CHS-150

通常単価(税別)
22,245
税込単価
24,470
通常出荷日:19日目

【特長】・耐荷重100kgの頑丈タイプ。【商品仕様】・外寸:幅1628×奥500×高1340〜1820...

詳細を確認
  • 種類
    ハンガーラック
  • 外寸 (mm)
    幅1628×奥500×高1340〜1820
  • 耐荷重 (kg)
    100
  • 材質
    フレーム/ハンガーパイプ=スチール、キャスター=PA樹脂
  • 本体色
    シルバー
  • JANコード
    4542883003960
  • 重量 (kg)
    13
  • 仕様
    キャスター(前輪ストッパー)付
  • 組立コメント
    (組立時間:20分)※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。プラスドライバーが必要です。
  • 内容量
    1台

型番:

CHS-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CHS-150の仕様・寸法情報

種類
ハンガーラック
外寸(mm)
幅1628×奥500×高1340〜1820
耐荷重(kg)
100
材質
フレーム/ハンガーパイプ=スチール、キャスター=PA樹脂
本体色
シルバー
JANコード
4542883003960
重量(kg)
13
仕様
キャスター(前輪ストッパー)付
組立コメント
(組立時間:20分)※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。プラスドライバーが必要です。
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHS-150

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,245
( 24,470 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐荷重100kgの頑丈タイプ。
【商品仕様】
・外寸:幅1628×奥500×高1340〜1820mm
・重量:13kg
・耐荷重:100kg
・材質:フレーム/ハンガーパイプ=スチール,キャスター=PA樹脂
・キャスター(前輪ストッパー)付
・本体色:シルバー
・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1台
・JAN:4542883003960

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コートハンガー(スライドタイプ)CHS-150の型番CHS-150のページです。 型番CHS-150に関する仕様情報を記載しております。
コートハンガー(スライドタイプ)CHS-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コートハンガー(スライドタイプ)CHS-150
スタイルハンガーハード シングルタイプ
アルミ製ドアハンガー用戸当り(SD10タイプ)
スチール製ドアハンガー用吊り車(N20タイプ)
アルミ製ドアハンガー用単車/複車(マテハンMTHタイプ)
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
メーカーエヌケイアイリスオーヤマダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格22,2456,956330 -9,6351,764 -2,876 -
通常出荷日19日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ハンガーラックハンガーラック戸当り吊り車吊り車ハンガーレール
外寸(mm)幅1628×奥500×高1340〜1820-----
耐荷重(kg)100-----
材質フレーム/ハンガーパイプ=スチール、キャスター=PA樹脂-----
本体色シルバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト