17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレー

通常単価(税別)
6,794
税込単価
7,473
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:深型3段・重量:4.3kg・外寸:幅323×奥412×高306mm・引出内寸:浅型...

詳細を確認

型番:

BL-M33ニューグレー
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BL-M33ニューグレーの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
BL-M33ニューグレー
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,794
( 7,473 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:深型3段
・重量:4.3kg
・外寸:幅323×奥412×高306mm
・引出内寸:浅型=幅282×奥387×高36mm,深型=幅282×奥387×高80mm
・材質:本体=スチール,引出=透明スチロール樹脂
・カラー分類タイトルシール付
・本体色:ニューグレー
・入数:1台
・JAN:4902205969570

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレーの型番BL-M33ニューグレーのページです。 型番BL-M33ニューグレーに関する仕様情報を記載しております。
アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレー
アバンテV2レタ-ケ-ス 深5段
アバンテV2レターケースリニュ-アル
アバンテV2 A4レタ-ケ-ス 浅10段
アバンテV2レタ-ケ-ス 浅1段×深1段
レタ-ケ-ス A4 1列
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格6,79426,86721,34824,01526,86714,877
通常出荷日6日目7日目6日目7日目7日目9日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト