17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アバンテV2レターケースリニュ-アル

通常単価(税別)
21,348
税込単価
23,483
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:深型5段+浅型10段・重量:10.8kg・外寸:幅554×奥336×高484mm・...

詳細を確認

型番:

AL-C15ニューグレー
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL-C15ニューグレーの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL-C15ニューグレー
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,348
( 23,483 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:深型5段+浅型10段
・重量:10.8kg
・外寸:幅554×奥336×高484mm
・引出内寸:浅型=幅233×奥307×高36mm,深型=幅233×奥307×高80mm
・材質:本体=スチール,引出=透明スチロール樹脂
・カラー分類タイトルシール付
・本体色:ニューグレー
・入数:1台
・JAN:4902205978510

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アバンテV2レターケースリニュ-アルの型番AL-C15ニューグレーのページです。 型番AL-C15ニューグレーに関する仕様情報を記載しております。
アバンテV2レターケースリニュ-アルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アバンテV2レターケースリニュ-アル
アバンテV2レタ-ケ-スリニュ-アル BL-M33ニューグレー
アバンテV2 AF-54-N
アバンテV2 AF-C36-N
アバンテV2 AF-C27-N
アバンテV2 B4フロアケ-ス 浅18段
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格21,3486,79461,90959,37840,62123,169
通常出荷日6日目6日目7日目7日目7日目7日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト