17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量型ブックラックワゴン3段

通常単価(税別)
45,21340,831
税込単価
49,73444,914
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・重いファイルもガッチリ保管。・静音キャスターで静かな移動が可能です。【商品仕様】・仕様:3段...

詳細を確認

    型番:

    YS-41
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    YS-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    YS-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,21340,831
    ( 44,914 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・重いファイルもガッチリ保管。
    ・静音キャスターで静かな移動が可能です。
    【商品仕様】
    ・仕様:3段タイプ
    ・外寸:幅710×奥455×高1251mm
    ・1段内寸:幅635×奥272×高272mm
    ・重量:17kg
    ・耐荷重(1段あたり):30kg
    ・材質:スチール(パウダー塗装)
    ・仕切6本,キャスター付
    ・本体色:シルバー
    ・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人2人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1台
    ・JAN:4958075076214

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    重量型ブックラックワゴン3段の型番YS-41のページです。 型番YS-41に関する仕様情報を記載しております。
    重量型ブックラックワゴン3段のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    重量型ブックラックワゴン3段
    重量型ブックラックワゴン2段
    重量カート パンチングパネル
    3段ロールカート ミニ
    W3A-P4606 W3型 ワゴン
    W3A-P6107 W3型 ワゴン
    メーカー林製作所林製作所THESHUTERバーコキャニオンキャニオン
    通常価格45,21335,49610,88930,49564,40775,420
    通常出荷日19日目19日目1日目1日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト