17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW6-W

通常単価(税別)
38,54532,928
税込単価
42,40036,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ファイルストッパーで、A4タテ型・ヨコ型を美しく収納。【商品仕様】・外寸:幅610×奥395...

詳細を確認

    型番:

    CR-DW6-W
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CR-DW6-Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CR-DW6-W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,54532,928
    ( 36,221 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ファイルストッパーで、A4タテ型・ヨコ型を美しく収納。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅610×奥395×高1210mm
    ・重量:18.6kg
    ・耐荷重:棚1枚あたり=20kg,全体=60kg
    ・材質:フレーム/天板/ファイルストッパー=スチール,キャスター=PA
    ・キャスター(前輪ストッパー)付
    ・本体色:ホワイト
    ・組立コメント:(組立時間:20分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
    ・入数:1台
    ・JAN:4953349005020

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW6-Wの型番CR-DW6-Wのページです。 型番CR-DW6-Wに関する仕様情報を記載しております。
    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW6-Wのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW6-W
    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW5-W
    タテ・ヨコファイルワゴンCR-DW4-W
    W6A-P4606 W6型 ワゴン
    W6A-P6107 W6型 ワゴン
    W6A-P4609 W6型 ワゴン
    メーカークラウンクラウンクラウンキャニオンキャニオンキャニオン
    通常価格38,54535,47431,89568,71179,25376,900
    通常出荷日6日目6日目6日目11日目11日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スチール製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト