17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様

通常単価(税別)
16,407
税込単価
18,048
通常出荷日:19日目

【特長】・壁に取り付けたままでもポスターの取り替え可能。【商品仕様】・規格:A1判・収容寸法:縦841...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    掲示板(標準タイプ)
  • 材質(本体)
    塩化ビニル(1mm)(表面シート)
  • 規格
    A1判
  • サイズ (mm)
    収容寸法:縦841×横594
  • フレーム幅 (mm)
    32
  • 厚 (mm)
    21
  • 収納可能厚 (mm)
    0.3
  • 材質詳細
    フレーム:アルミ押出し型材、コーナー:ABS樹脂成型、表面シート:塩化ビニル(1mm)、背板:アルミ複合板(3mm)
  • 本体色
    シルバー
  • JANコード
    4582240730658
  • 重量 (kg)
    3.5
  • 付属品
    防水用パックシート、吊り金具、吊りひも付
  • 内容量
    1枚

型番:

PG-32R-A1ボウスイ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PG-32R-A1ボウスイの仕様・寸法情報

商品タイプ
掲示板(標準タイプ)
材質(本体)
塩化ビニル(1mm)(表面シート)
規格
A1判
サイズ(mm)
収容寸法:縦841×横594
フレーム幅(mm)
32
厚(mm)
21
収納可能厚(mm)
0.3
材質詳細
フレーム:アルミ押出し型材、コーナー:ABS樹脂成型、表面シート:塩化ビニル(1mm)、背板:アルミ複合板(3mm)
本体色
シルバー
JANコード
4582240730658
重量(kg)
3.5
付属品
防水用パックシート、吊り金具、吊りひも付
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PG-32R-A1ボウスイ

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,407
( 18,048 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁に取り付けたままでもポスターの取り替え可能。
【商品仕様】
・規格:A1判
・収容寸法:縦841×横594mm
・重量:3.5kg
・フレーム幅:32mm
・厚:21mm
・収納可能厚:0.3mm
・材質:フレーム=アルミ押出し型材,コーナー=ABS樹脂成型,表面シート=塩化ビニル(1mm),背板=アルミ複合板(3mm)
・防水用パックシート,吊り金具,吊りひも付
・本体色:シルバー
・入数:1枚
・JAN:4582240730658

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様の型番PG-32R-A1ボウスイのページです。 型番PG-32R-A1ボウスイに関する仕様情報を記載しております。
PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PG-32R A1 シルバー艶あり 屋外防水仕様
PG-32R B2 シルバー艶あり 屋外防水仕様
PG-32R B1 シルバー艶あり (屋内用)
LEDパネル"PGライトLEDスリム 32R" PGSLM-32A1B/32A1S
シンエイ タンパーグリップTG-32R屋内用シルバーA1サイズ
シンエイ タンパーグリップTG-32R屋外用シルバーA1サイズ
メーカーシンエイシンエイシンエイシンエイシンエイシンエイ
通常価格16,40715,71012,99169,80613,98015,532
通常出荷日19日目19日目1日目11日目4日目4日目
商品タイプ掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)-掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)
材質(本体)塩化ビニル(1mm)(表面シート)塩化ビニル(1mm)(表面シート)透明アクリル(1.5mm)(表面シート)---
規格A1判B2判B1判---
サイズ(mm)収容寸法:縦841×横594収容寸法:縦728×横515収容寸法:縦1030×横728-外形寸法:横644×縦891外形寸法:横644×縦891
フレーム幅(mm)323232---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト