17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オープンパネル-S OPS-A1-SV

通常単価(税別)
9,7549,375
税込単価
10,72910,313
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フロントオープンなので簡単開閉。【商品仕様】・規格:A1判・収容寸法:縦841×横594mm...

詳細を確認

    型番:

    OPS-A1-SV
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    OPS-A1-SVの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    OPS-A1-SV
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,7549,375
    ( 10,313 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フロントオープンなので簡単開閉。
    【商品仕様】
    ・規格:A1判
    ・収容寸法:縦841×横594mm
    ・重量:3300g
    ・フレーム幅:24mm
    ・厚:12mm
    ・収納可能厚:1mm
    ・材質:フレーム=アルミ,裏板=MDF,表面シート=再生PET
    ・箱入
    ・吊りひも,吊り金具付
    ・本体色:シルバー
    ・入数:1枚
    ・JAN:4963783411561

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オープンパネル-S OPS-A1-SVの型番OPS-A1-SVのページです。 型番OPS-A1-SVに関する仕様情報を記載しております。
    オープンパネル-S OPS-A1-SVのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オープンパネル-S OPS-A1-SV
    オープンパネル-S OPS-A2-SV
    オープンパネル-S OPS-B1-SV
    LEDパネル"PGライトLEDスリム 32R" PGSLM-32A1B/32A1S
    パネルスタンド
    オリジナルのり付パネルA1 5mm厚×10枚
    メーカーアルテアルテアルテシンエイアイリスオーヤマクラウン
    通常価格9,7547,15311,08369,8064,170 -9,723
    通常出荷日1日目9日目1日目11日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト