ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 掲示板(ホワイトボード)壁掛型 |
|
馬印 MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910 |
|
エスコ ホワイトボード |
|
馬印 壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地 |
|
クラウン マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 1.5kg |
|
マグエックス 吸着ホワイトボードシート 特大 |
|
馬印 軽量ホワイトボード 1800×900 無地 |
【特長】
・板面は、2層構造のデュアルコート・ニッケルホーロー。
・だから、丈夫で長持ち。
【商品仕様】
・外寸:縦910×横1810×厚18mm
・重量:14.1kg
・材質:表面=デュアルコート・ニッケルホーロー
・ボードマーカー(黒,赤)各1本,イレーザー1個,マグネット2個,吊り具2個,取付用洋折2本,受け皿付
・本体色:白
・入数:1枚
・JAN:4965719118001
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高木綱業
エネルラインロープ 3つ打タイプ
0通常価格(税別):9,517円~

アラオ
段差解消ゴムスロープノリイレ隊
0通常価格(税別):3,918円~

ミスミ
精密作業手袋 手のひらコーティング
4.5通常価格(税別):1,389円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.7通常価格(税別):620円~

エスコ
1個用ヘルメットラック
0通常価格(税別):1,880円~

トラスコ中山
使い捨てビニール手袋 粉付 100枚入
5通常価格(税別):851円~

ミスミ
精密作業手袋 コーティングなし
4.7通常価格(税別):1,159円~

鈴木ラテックス
エーデルⅡ
4.5通常価格(税別):5,880円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~