17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表

通常単価(税別)
12,582
税込単価
13,840
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・外寸:縦600×横900×厚67.5mm・仕様:12名用・重量:1.7kg・材質:表面=...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    黒板
  • 材質(本体)
    スチールホワイト
  • 質量(g)
    1700
  • 材質1
    枠材:ABS樹脂
  • JANコード
    4546850003205
  • 外寸 (mm)
    縦600×横900×厚67.5
  • 本体色
    グレー枠
  • 仕様
    12名用
  • 付属品
    受け皿、マーカー(黒、赤)各1本、イレーザー、マグネット、吊具付
  • 内容量
    1枚

型番:

EL-13K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EL-13Kの仕様・寸法情報

商品タイプ
黒板
材質(本体)
スチールホワイト
質量(g)
1700
材質1
枠材:ABS樹脂
JANコード
4546850003205
外寸(mm)
縦600×横900×厚67.5
本体色
グレー枠
仕様
12名用
付属品
受け皿、マーカー(黒、赤)各1本、イレーザー、マグネット、吊具付
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EL-13K

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,582
( 13,840 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦600×横900×厚67.5mm
・仕様:12名用
・重量:1.7kg
・材質:表面=スチールホワイト,枠材=ABS樹脂
・受け皿,マーカー(黒,赤)各1本,イレーザー,マグネット,吊具付
・本体色:グレー枠
・入数:1枚
・JAN:4546850003205

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表の型番EL-13Kのページです。 型番EL-13Kに関する仕様情報を記載しております。
軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量環境ボード ELシリーズ 横型行動予定表
軽量環境ボード ELシリーズ 横型横月予定表EL-13SY
ホワイトボード 行動予定表
予定表ボード
スチール製ホワイトボード(行動予定表・横書き)
軽量ホワイトボード 1200X900 月予定表 横書き
メーカー日学日学クラウンエスコトラスコ中山馬印
通常価格12,58212,4867,99813,5008,269 -15,733
通常出荷日6日目19日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ黒板黒板-掲示板(標準タイプ)黒板-
材質(本体)スチールホワイトスチールホワイト-スチールホワイト(焼付)スチールホワイト-
質量(g)17001700----
材質1枠材:ABS樹脂枠材:ABS樹脂----
JANコード45468500032054546850002987----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト