17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

案内板 重量:5.8kg
クラウン
掲示ボード  重量:7.6kg
クラウン
案内スタンド
ユニット

案内板

通常単価(税別)
23,333
税込単価
25,666
通常出荷日:7日目

【特長】・両面ホワイトボード(マグネットOK)仕様。【商品仕様】・重量:5.8kg・外寸:幅420×奥...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スタンド式
  • 材質(本体)
    スチールホワイト
  • サイズ (mm)
    板面:縦880×横340
  • 質量(g)
    5800
  • 材質1
    フレーム:アルミ
  • JANコード
    4546850000785
  • 外寸 (mm)
    幅420×奥420×高1280
  • 本体色
    グレー脚
  • 付属品
    マーカー(黒、赤、青)各1本、イレーザー付
  • 組立コメント
    組立時間:15分
  • 内容量
    1台

型番:

CS-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CS-115の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式
材質(本体)
スチールホワイト
サイズ(mm)
板面:縦880×横340
質量(g)
5800
材質1
フレーム:アルミ
JANコード
4546850000785
外寸(mm)
幅420×奥420×高1280
本体色
グレー脚
付属品
マーカー(黒、赤、青)各1本、イレーザー付
組立コメント
組立時間:15分
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CS-115

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,333
( 25,666 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・両面ホワイトボード(マグネットOK)仕様。
【商品仕様】
・重量:5.8kg
・外寸:幅420×奥420×高1280mm
・板面サイズ:縦880×横340mm
・材質:フレーム=アルミ,表面材=スチールホワイト
・マーカー(黒,赤,青)各1本,イレーザー付
・本体色:グレー脚
・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。 プラスドライバーが必要です。
・入数:1台
・JAN:4546850000785

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

案内板の型番CS-115のページです。 型番CS-115に関する仕様情報を記載しております。
案内板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
案内板
アルミ製案内板
300x225mm 案内表示板
案内板 重量:5.8kg
案内板 重量:9.5kg
付近案内板 SK-403
メーカー日学トラスコ中山エスコクラウンクラウン神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
通常価格23,33340,331 -84015,38616,713105,211 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目14日目
商品タイプスタンド式スタンド式掲示板(標準タイプ)--掲示板(標準タイプ)
材質(本体)スチールホワイトスチールホワイト、発泡レザーエコユニボード--ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)板面:縦880×横340-----
質量(g)5800-----
材質1フレーム:アルミ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト