ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04【2個入り】

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04 R1A3T04
通常単価(税別)
25,00021,622
税込単価
27,50023,784
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・規格:A3判・外寸:幅316mm×長150m・フィルム厚:42μm(0.042mm)・入...

詳細を確認

型番:

R1A3T04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

R1A3T04の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番規格外寸フィルム厚入数JAN
R1A3T04A3判幅316mm×長150m42μm(0.042mm)2本4995364190374

型番リスト

表示件数
型番
R1A3T04
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,00021,622
( 23,784 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:幅316mm×長150m
・フィルム厚:42μm(0.042mm)
・入数:2本
・JAN:4995364190374

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04の型番R1A3T04のページです。 型番R1A3T04に関する仕様情報を記載しております。
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10
ロールフィルム A1サイズ
GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
メーカーGBCGBCGBCアコ・ブランズ・ジャパン株式会社GBCヒサゴ
通常価格25,00029,06619,37638,212 -29,06621,244
通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト