17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,066
税込単価
31,973

【商品仕様】・規格:A2判・外寸:幅457mm×長50m・フィルム厚:100μ...

詳細情報を確認する

型番:

R1A2S10
解除
    数量:
    パック (2個入り)

    R1A2S10の仕様・寸法情報

    RoHS?
    10
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R1A2S10
    RoHS?最小発注数量
    10
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,066
    ( 31,973 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・規格:A2判
    ・外寸:幅457mm×長50m
    ・フィルム厚:100μm(0.1mm)
    ・入数:2本
    ・JAN:4995364190336

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10の型番R1A2S10のページです。 型番R1A2S10に関する仕様情報を記載しております。
    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2S10
    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3S10
    GBC ロールフィルムA2サイズR1A2T04
    ロールフィルム A1サイズ
    GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
    パーソナルラミネータ クイックラミR2
    メーカーGBCGBCGBCアコ・ブランズ・ジャパン株式会社GBCナカバヤシ
    通常価格29,06619,37629,06638,212 -25,0009,406 -
    通常出荷日6日目6日目6日目6日目〜6日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました