17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールフィルム A1サイズ【2個入り】

通常単価(税別)
38,21241,463
税込単価
42,03345,609
通常出荷日:6日目~9日目

きめ細やかな設定が可能なプロ仕様です。フィルム厚:100μm(0.1mm)

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 厚み(μm)

  • 外寸(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

厚み

(μm)

外寸

(mm)

JANコード

内容量

RoHS?最小発注数量
100(0.1mm)
幅635×長50000
4995364190329
2本
10
1パック

2個入り

42(0.042mm)
幅635×長150000
4995364190350
2本
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,463
( 45,609 )
6日目
38,212
( 42,033 )
9日目

詳細情報

基本情報

きめ細やかな設定が可能なプロ仕様です。
フィルム厚:100μm(0.1mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールフィルム A1サイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールフィルム A1サイズ
ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
パウチフイルム A2判
2ローラーラミネーター L216A3
ラミネート用キャリアシート A4
AC100V/1320W/A3 ラミネーター(2本ローラー)
メーカーアコ・ブランズ・ジャパン株式会社ヒサゴGBCアスカヒサゴエスコ
通常価格38,212-21,24416,70010,56370014,265
通常出荷日6日目〜4日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプラミネートフィルムラミネーターラミネートフィルムラミネーター関連商品ラミネーター
規格A1判-----
内容量2本-----

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト