ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・長:50m
・本体色:イエロー
・入数:1巻
・JAN:4902870799762

ハイロジック
アルミ板 A5052(5~40mm板厚)


イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
チェーングリース NX512
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,950円

キングジム
キングジム テプラPROテープ 12mm幅
4.5通常価格(税別):5,950円

ELM
電動ラベルディスペンサーシリーズ
0通常価格(税別):103,000円~

キングジム
ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P
5通常価格(税別):24,200円

マックス(文具)
レタツインシリーズ共通消耗品 レタツインインクリボン
5通常価格(税別):3,600円

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS9K-5P
4通常価格(税別):5,950円

BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/白地) 5個入
0通常価格(税別):9,416円

セイコークロック
SEIKO 電波掛時計 P枠
5通常価格(税別):10,781円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム(LZ-A4100R)
0通常価格(税別):2,344円