17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動紙折り機 NP200

通常単価(税別)
131,113
税込単価
144,224
通常出荷日:19日目

【特長】・最大A3に対応、7種類の折り方が可能。・三つ折り・四つ折りが1回で実現。【商品仕様】・外寸:...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    NP200
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NP200の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NP200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    131,113
    ( 144,224 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大A3に対応、7種類の折り方が可能。
    ・三つ折り・四つ折りが1回で実現。
    【商品仕様】
    ・外寸:収納時=幅300×奥455×高300mm,使用時=幅610×奥455×高525mm
    ・重量:19kg
    ・本体色:ライトグレー
    ・入数:1台
    ・JAN:4938692100738

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    自動紙折り機 NP200の型番NP200のページです。 型番NP200に関する仕様情報を記載しております。
    自動紙折り機 NP200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動紙折り機 NP200
    自動紙折り機MA150
    卓上紙折り機(60HZ)
    卓上紙折り機(50HZ)
    MAX電子チェックライタ
    名刺プリンタ MP-300DUO
    メーカーニッポーニッポーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格131,113118,436176,000176,00043,10923,704 -
    通常出荷日19日目6日目6日目6日目4日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト