17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上紙折り機(60HZ) EPF-200/60HZ

卓上紙折り機(60HZ)

通常単価(税別)
176,000
税込単価
193,600
通常出荷日:6日目

【特長】・調整不要でカンタン・コンパクト。【商品仕様】・周波数:60Hz用・外寸:収納時=幅470×奥...

詳細を確認

    型番:

    EPF-200/60HZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    EPF-200/60HZの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EPF-200/60HZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    176,000
    ( 193,600 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・調整不要でカンタン・コンパクト。
    【商品仕様】
    ・周波数:60Hz用
    ・外寸:収納時=幅470×奥365×高300mm,使用時=幅570×奥365×高300mm
    ・重量:19.5kg
    ・入数:1台
    ・JAN:4902870754976

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上紙折り機(60HZ)の型番EPF-200/60HZのページです。 型番EPF-200/60HZに関する仕様情報を記載しております。
    卓上紙折り機(60HZ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上紙折り機(60HZ)
    卓上紙折り機(50HZ)
    自動紙折り機 NP200
    自動紙折り機MA150
    MAX電子チェックライタ
    名刺プリンタ MP-300DUO
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)ニッポーニッポーマックス(文具)マックス(文具)
    通常価格176,000176,000131,113118,43643,10923,704 -
    通常出荷日6日目6日目19日目6日目4日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チェックライター・ワードライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト