17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーポップ CM-300 2

通常単価(税別)
253,577243,028
税込単価
278,935267,331
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・切り文字ステッカーをパソコンで簡単に作成。【商品仕様】・外寸:幅465×奥215×高225m...

詳細を確認

    型番:

    CM-3002
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    CM-3002の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CM-3002
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    253,577243,028
    ( 267,331 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・切り文字ステッカーをパソコンで簡単に作成。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅465×奥215×高225mm
    ・重量:5.3kg
    ・対応OS:Windows 10/8.1/8/7/Vista
    ・入数:1台
    ・JAN:4902870776565

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビーポップ CM-300 2の型番CM-3002のページです。 型番CM-3002に関する仕様情報を記載しております。
    ビーポップ CM-300 2のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビーポップ CM-300 2
    ビーポップ CM-200II/300IIシリーズ専用シート SL-S163N
    3M ラベルシール(プリンタ兼用) 2面 (500枚入)
    3M パソコン&ワープロラベルシールNEC2列 (500枚入)
    ビーポップ用シート
    チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)スリーエムジャパンスリーエムジャパンマックス(文具)マックス(文具)
    通常価格253,5779,00014,87018,40440,00093,000 -
    通常出荷日1日目1日目6日目6日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト