17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクター台UT-45

通常単価(税別)
15,650
税込単価
17,215
通常出荷日:6日目

【特長】・高さ610〜930mmまで無段階調節可能。【商品仕様】・外寸:幅450×奥380×高610〜...

詳細を確認

    型番:

    UT-45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    UT-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    UT-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,650
    ( 17,215 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高さ610〜930mmまで無段階調節可能。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅450×奥380×高610〜930mm
    ・天板サイズ:縦380×横450mm
    ・重量:7kg
    ・耐荷重:15kg(等分布)
    ・材質:本体=スチール,天板=低圧メラミン化粧板
    ・キャスター付
    ・本体色:ホワイトグレー
    ・組立コメント:(組立時間:15分) ※大人1人で組立作業にかかる時間の目安です。
    ・入数:1台
    ・JAN:4542883003403

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プロジェクター台UT-45の型番UT-45のページです。 型番UT-45に関する仕様情報を記載しております。
    プロジェクター台UT-45のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロジェクター台UT-45
    機器設置台
    プロジェクタースタンド
    プロジェクタースクリーン PRSシリーズ
    プロジェクターカート CP-100
    プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
    メーカーエヌケイサンワサプライ林製作所アズワンOS(オーエス)サンワサプライ
    通常価格15,65056,61416,34430,463 -84,73325,917 -
    通常出荷日6日目4日目6日目9日目〜7日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト