17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モバイルスクリーン超単焦点プロジェクター対応KPTS-80V KPTS-80V

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

モバイルスクリーン超単焦点プロジェクター対応KPTS-80V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

KPTS-80V

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・超単焦点プロジェクターも歪まないフラット性能。
【商品仕様】
・規格:80インチ
・スクリーン開帳サイズ:幅1885×奥400×高1980mm
・スクリーンサイズ:縦1820×横1800mm
・収納時サイズ:幅1910×奥120×高120mm
・重量:9.5kg
・入数:1台

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト