17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクタースタンド

通常単価(税別)
16,344
税込単価
17,978
通常出荷日:6日目

【特長】・映写位置を調整しやすいキャスター付き。【商品仕様】・外寸:幅507×奥535×高720〜95...

詳細を確認

    型番:

    FJR14P
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    FJR14Pの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FJR14P
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,344
    ( 17,978 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・映写位置を調整しやすいキャスター付き。
    【商品仕様】
    ・外寸:幅507×奥535×高720〜950mm
    ・天板サイズ:縦450×横450mm
    ・重量:約8.8kg
    ・耐荷重:天板/棚=5kg
    ・材質:本体/フレーム=スチール,天板=MDF材(PVC貼り)
    ・キャスター付
    ・本体色:白
    ・入数:1台
    ・JAN:4958075198367

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    プロジェクタースタンドの型番FJR14Pのページです。 型番FJR14Pに関する仕様情報を記載しております。
    プロジェクタースタンドのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プロジェクタースタンド
    スタンドスクリーン
    プロジェクタースクリーン PRSシリーズ
    プロジェクターカート CP-100
    プロジェクタースクリーン(吊り下げ式)
    プロジェクター台UT-45
    メーカー林製作所OS(オーエス)アズワンOS(オーエス)サンワサプライエヌケイ
    通常価格16,34465,91230,463 -84,73325,917 -15,650
    通常出荷日6日目8日目9日目〜7日目4日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト