17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カルコロ100

通常単価(税別)
46,372
税込単価
51,009
通常出荷日:1日目

【特長】・正社員とフリーパートなど2種類の集計方法を同時に使用可能。【商品仕様】・印字色:黒1色・外寸...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    カルコロ100
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    カルコロ100の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    カルコロ100
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    46,372
    ( 51,009 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・正社員とフリーパートなど2種類の集計方法を同時に使用可能。
    【商品仕様】
    ・印字色:黒1色
    ・外寸:幅188×奥134×高205mm
    ・重量:1.6kg
    ・集計処理人数:100名(カルコロカード/カルコロカード後半用使用時)
    ・印字回数:4回
    ・保証期間:1年
    ・機能:徹夜対応,カードキー,毎日計算,毎月集計(カルコロカード/カルコロカード後半用使用時),カルコロカード使用時勤務区分2設定可能(正社員,フリーパート,時間帯パートから選択),メロディチャイム,USBメモリ出力,PC連動
    ・使用カード:カルコロカード,カルコロカード後半用,6000Sカード(打刻印字のみ)
    ・カードキー,インクリボン(P-1)付
    ・対応OS:Windows 8/7
    ・本体色:グレー&ガンメタリック
    ・インク色:黒一色
    ・入数:1台
    ・JAN:4938692100028

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カルコロ100の型番カルコロ100のページです。 型番カルコロ100に関する仕様情報を記載しております。
    カルコロ100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カルコロ100
    タイムレコーダー カルコロ100
    勤怠管理ソフト付タイムレコーダー Time P@ckIII-100(時間集計・編集タイプ)
    タイムカード CA
    タイムレコーダ ER-60SU ホワイト
    タイムレコーダ ER-80SU ホワイト
    メーカーニッポーニッポーアマノセイコープレシジョンマックス(文具)マックス(文具)
    通常価格46,37262,70990,1001,44837,18846,870
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト