シュレッドマスター マイクロ300DM

シュレッドマスター マイクロ300DM

通常単価:
37,561
通常出荷日:
6日目

【特長】
・設置場所の面積(幅×奥行)がおよそ0.13㎡までの場合に最適なサイズです。
・約2×10mmのマイクロクロスカットで機密性が抜群。
【商品仕様】
・メディアカット種類:CD,DVD,カード
・細断形状:マイクロクロスカット
・投入幅:228mm
・細断寸法:約幅2×長10mm
・細断枚数(50/60Hz):10枚/10枚
・定格時間:10分
・外寸:幅372×奥322×高600mm
・重量:12.5kg
・屑箱容量:30l
・電源:AC100V
・消費電力(50/60Hz):350W
・対応サイズ:A4
・キャスター付
・対応ゴミ袋:MSパック(S)
・本体色:ライトグレー
・入数:1台
・JAN:4995364211178

商品に関するお問い合わせ

チャットサポート

型番
通常出荷日

並び順

  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
通常単価

並び順

  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
数量

6日目

37,561

型番 : GCS300DM
通常出荷日 6日目
通常単価 37,561

スペック

Loading...

検索中、お待ちください。

取消

スペック項目名の下部にあります選択項目から商品リストを絞り込みできます。

  1. 1

商品担当おすすめ

シュレッドマスター マイクロ300DMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口
Tel:0120-343-608
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)