17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ザタップZ3コグチ WHS2533WP

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ザタップZ3コグチ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

WHS2533WP

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・プッシュスイッチでフラット化を実現
・より節電を追求したランプレススイッチのザ・タップZ
【商品仕様】
・コード長:3m
・差込口:2P・3個口
・外寸:縦140×横40×厚28mm
・重量:353g
・定格:15A/125V/1500W
・スイッチ付
・入数:1個
・JAN:4547441942729

指定中の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト