ファクトリーサプライ用品技術窓口
ケニス
マイクライオドットシール RTP180【5,000個入り】
通常価格(税別):17460円~
通常出荷日:6日目
ミスミ
おしぼりウエス
ミスミ
通常価格(税別):7656円~
通常出荷日:1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):178円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:在庫品1日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】
通常価格(税別):200円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)【30~100個入り】
トラスコ中山
通常価格(税別):794円~
通常出荷日:1日目 ~
桜井
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)【2,500個入り】
通常価格(税別):27004円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1【50~2,000個入り】
通常価格(税別):2470円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
色メリヤスウエス
ミスミ
通常価格(税別):3370円~
通常出荷日:1日目
セイニチ
ユニパック 厚み 0.08mm 透明【100個入り】
通常価格(税別):349円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・ラミネート加工していない再生可能な剥離紙使用。【商品仕様】・規格:A...
詳細情報を確認する通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます