ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MC厚手マット紙ロール

MC厚手マット紙ロール MCSP36R4
通常単価(税別)
15,63612,577
税込単価
17,20013,835
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。【商品仕様】・サイズ...

詳細を確認

型番:

MCSP36R4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCSP36R4の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズ坪量紙厚紙管内径寸法入数JAN
MCSP36R4幅914mm×長25m180g/m20.21mm2インチ(50.8mm)1本4965957621356

型番リスト

表示件数
型番
MCSP36R4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,63612,577
( 13,835 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真撮影やグラフィックアート、簡易POP、大判チラシなど用途はさまざま。
【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長25m
・坪量:180g/㎡
・紙厚:0.21mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:1本
※商品写真は参考です。
・JAN:4965957621356

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MC厚手マット紙ロールの型番MCSP36R4のページです。 型番MCSP36R4に関する仕様情報を記載しております。
MC厚手マット紙ロールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MC厚手マット紙ロール
MC厚手マット紙ロール サイズ:幅610mm×長25m
普通紙ロール 大型複写機用
普通紙ロール 大型複写機用 A1 2本入
ラベルシール〈プリンタ兼用〉 マット紙 100枚入 A4判20面
大判インクジェット用マット合成紙 610mm
メーカーEPSONEPSONアジア原紙アジア原紙エーワンアジア原紙
通常価格15,6366,5608,778 -11,2774,58015,388
通常出荷日1日目1日目5日目5日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト