ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

シンプルパック LDW10MBA

シンプルパック LDW10MBA LDW10MBA
通常単価(税別)
7,260
税込単価
7,986
通常出荷日:3日目

【特長】・コスト削減に貢献。・たっぷり使える500枚入り。【商品仕様】・規格:A4判10面・1片寸法:...

詳細を確認

型番:

LDW10MBA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LDW10MBAの仕様・寸法情報

商品情報

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦50.8×横86.4mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・入数:500枚
・JAN:4974906327706

型番リスト

表示件数
型番
LDW10MBA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,260
( 7,986 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コスト削減に貢献。
・たっぷり使える500枚入り。
【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦50.8×横86.4mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:約0.13mm
・入数:500枚
・JAN:4974906327706

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプルパック LDW10MBAの型番LDW10MBAのページです。 型番LDW10MBAに関する仕様情報を記載しております。
シンプルパック LDW10MBAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプルパック LDW10MBA
レーザープリンタラベル A4判10面
マルチカードIJ用特厚口 10面 10シート
レーザープリンタラベル 透明 10シート入
ラベルシール[インクジェット]光沢紙 A4 10シート入
レーザープリンタラベル125面 10シート入
メーカー東洋印刷エーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格7,26020,0029002,080917720
通常出荷日3日目1日目1日目4日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト