17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

屋外用ラベル A4 ノーカット【100個入り】

通常単価(税別)
9,100
税込単価
10,010
通常出荷日:1日目

【特長】・過酷な条件下でもしっかり貼れる屋外用ラベル。・耐水・耐光・耐温度で超強力タイプ。【商品仕様】...

詳細を確認

    型番:

    KLP862
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    KLP862の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KLP862
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,100
    ( 10,010 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・過酷な条件下でもしっかり貼れる屋外用ラベル。
    ・耐水・耐光・耐温度で超強力タイプ。
    【商品仕様】
    ・規格:A4判1面
    ・1片寸法:縦297×横210mm
    ・紙種:ホワイトフィルム
    ・総紙厚:0.23mm
    ・入数:100枚
    ・JAN:4902668580596

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    屋外用ラベル A4 ノーカットの型番KLP862のページです。 型番KLP862に関する仕様情報を記載しております。
    屋外用ラベル A4 ノーカットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    屋外用ラベル A4 ノーカット
    屋外用ラベル 強粘再剥離 A4 ノーカット 10シート入
    PPCラベル A4 ノーカット 500シート入
    エコノミーラベル ノーカット
    ラベルシール マット紙 ノーカットタイプ(A4判)
    マルチプリンタラベル ノーカット 1000シート入
    メーカーヒサゴヒサゴエーワンヒサゴエーワンエーワン
    通常価格9,1001,81922,5512,9934,58029,624
    通常出荷日1日目1日目6日目1日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト