17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラベルシール(プリンタ兼用)ハイグレードタイプ 76204【100個入り】

通常単価(税別)
4,742
税込単価
5,216
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかりとした厚みと印字が映える高白色の上質紙を使用したハイグレードタイプ。【商品仕様】・規...

詳細を確認

    型番:

    76204
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (100個入り)

    76204の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    76204
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,742
    ( 5,216 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかりとした厚みと印字が映える高白色の上質紙を使用したハイグレードタイプ。
    【商品仕様】
    ・規格:A4判4面
    ・1片寸法:縦148.5×横105mm
    ・紙種:上質紙
    ・総紙厚:0.19mm
    ・入数:100枚
    ・JAN:4906186762045

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ラベルシール(プリンタ兼用)ハイグレードタイプ 76204の型番76204のページです。 型番76204に関する仕様情報を記載しております。
    ラベルシール(プリンタ兼用)ハイグレードタイプ 76204のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ラベルシール(プリンタ兼用)ハイグレードタイプ 76204
    ラベルシール[プリンタ兼用] A4
    ラベルシール[プリンタ兼用]強粘着タイプ A4
    ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
    大判インクジェットプリンタ用紙マット紙ハイグレード サイズ:幅1067mm×長45m
    ラベルシール プリンタ兼用 HGタイプ 24面 正方形 A4
    メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンアジア原紙エーワン
    通常価格4,742603 -1,093 -4,21511,2191,340
    通常出荷日1日目4日目〜1日目1日目9日目1日目

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト