ファクトリーサプライ用品技術窓口
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ] 水に強いタイプ マット紙・ホワイト A4 1面 100シート入
通常価格(税別):8823円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):9990円~
通常出荷日:在庫品1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入【10個入り】
通常価格(税別):11000円~
通常出荷日:14日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 36mm(黒字/黄地) 5個入【5個入り】
通常価格(税別):8560円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
気泡緩衝材 紙管レスタイプ1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):9139円~
通常出荷日:1日目
BROTHER
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/銀つや消し地)
通常価格(税別):1500円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
気泡緩衝材 2層タイプ 厚み4mm 1200mm×42m【4個入り】
通常価格(税別):13028円~
通常出荷日:1日目

【特長】・GHSラベルの印刷に最適。【商品仕様】・規格:A4判2面・1片寸法:縦148.5×横210m...
詳細を確認| 型番 | 規格 | 1片寸法 | 紙種 | 総紙厚 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32802 | A4判2面 | 縦148.5×横210mm | 耐水紙,レーザー専用塗工 | 0.15mm | 100枚 | 4906186328029 |
【特長】
・GHSラベルの印刷に最適。
【商品仕様】
・規格:A4判2面
・1片寸法:縦148.5×横210mm
・紙種:耐水紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.15mm
・入数:100枚
・JAN:4906186328029

日本緑十字社
GHSラベル GHS-6 どくろ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

エーワン
レーザープリンタラベル水に強いタイプ20シート入
0通常価格(税別):1,820円
![ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223013451315/223013451315_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[レーザープリンタ]A4 1面 はがしやすい加工付
0通常価格(税別):1,442円~

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック LC3117-4PK
4通常価格(税別):6,610円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~