ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラベルシール(レーザープリンタ)GHSラベル 32801【100個入り】

ラベルシール(レーザープリンタ)GHSラベル 32801 32801
通常単価(税別)
7,8006,694
税込単価
8,5807,363
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・GHSラベルの印刷に最適。【商品仕様】・規格:A4判1面・1片寸法:縦297×横210mm・...

詳細を確認

型番:

32801
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

32801の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

仕様

型番リスト

表示件数
型番
32801
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8006,694
( 7,363 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GHSラベルの印刷に最適。
【商品仕様】
・規格:A4判1面
・1片寸法:縦297×横210mm
・紙種:耐水紙,レーザー専用塗工
・総紙厚:0.15mm
・入数:100枚
・JAN:4906186328012

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール(レーザープリンタ)GHSラベル 32801の型番32801のページです。 型番32801に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール(レーザープリンタ)GHSラベル 32801のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール(レーザープリンタ)GHSラベル 32801
ラベルシール(レーザープリンタ)GHSラベル 32802
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢紙 A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[レーザープリンタ]光沢フィルム・透明 A4 1面 100シート入
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格7,8007,8005,889603 -15,9344,580
通常出荷日1日目1日目6日目4日目〜6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト