ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】・しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。【商品仕様】・規格:A4判95面・1片寸法:縦1...
詳細を確認| 型番 | 規格 | 1片寸法 | 紙種 | 総紙厚 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31172 | A4判95面 | 縦12×横35mm | 上質紙 | 0.13mm | 100枚 | 4906186311724 |
【特長】
・しっかり貼れてキレイにはがせる再剥離タイプ。
【商品仕様】
・規格:A4判95面
・1片寸法:縦12×横35mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・入数:100枚
・JAN:4906186311724
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円