17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストックフォーム用紙 15×11インチ 白無地 1511-1P

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ストックフォーム用紙 15×11インチ 白無地

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1511-1P

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・仕様:白無地
・サイズ:15"×11"(横381×縦約279mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅14.5"(約368mm)
・坪量:60g/㎡
・紙厚:0.083mm
・本体色:しろ
・入数:2000枚
・JAN:4902681775504

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト