ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】
・対応機種:LP-S120/M120
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):2200枚
・インク色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4540956024713
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

GENTOS
LEDライト Gシリーズ
4.7通常価格(税別):2,700円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

キングジム
クリアーファイルカラーベース 青 20ポケット 外寸(縦×横):432×329mm 背幅:16mm
0通常価格(税別):1,868円

セイコークロック
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
0通常価格(税別):14,533円

ライオン事務器
アート用箋挾
0通常価格(税別):1,051円~

東芝ライテック
アルカリ乾電池単4形
5通常価格(税別):321円