ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】 |
|
HEIKO ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】 |

【商品仕様】
・対応機種:MultiWriter(PR-L)2900C
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):6500枚
・インク色:シアン
・入数:1本
・JAN:4540956018378

NEC
PR-L8500 (10,000枚仕様)
【商品仕様】対応機種:MultiWriter(PR-L)8200/8200N/8400/8500。種別:汎用。印字枚数(1本あたり):10000枚。インク色:ブラック。入数:1本。JAN:4540956011881

NEC
PR-L2900C-16 汎用品
【商品仕様】対応機種:MultiWriter(PR-L)2900C。種別:汎用。印字枚数(1本あたり):6500枚。インク色:イエロー。入数:1本。JAN:4540956018354
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます