ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |

【商品仕様】
・対応機種:LBP-3500/3900/3950/3970/3920/3980・LBP-3930/3910
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):12000枚
・インク色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4540956006474

八幡ねじ
低反発弾性フォーム 弱

ミスミ
新明丹

コスモビューティ
コスモビューティ シリコーンスプレー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

BROTHER
インクカートリッジ 4色パック
5通常価格(税別):11,197円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚
0通常価格(税別):2,195円

ノーリツ
導電チェア QRC-E24L
0通常価格(税別):69,257円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

KIOXIA
ベーシックmicroSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円