ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】 |
|
ミスミ 布テープ(重梱包用)【30個入り】 |

【商品仕様】
・対応機種:XL-9320
・種別:汎用
・印字枚数(1本あたり):10000枚
・インク色:ブラック
・入数:1本
・JAN:4540956024379

富士通
プロセスカートリッジLB318B
【商品仕様】対応機種:XL-9380/9380E/9440/9440E。種別:純正。印字枚数(1本あたり):15000枚。インク色:ブラック。入数:1本。JAN:4988618917384

富士通
LB318 汎用品
【商品仕様】対応機種:XL-9380/9380E/9440/9440E。種別:汎用。印字枚数(1本あたり):15000枚。インク色:ブラック。入数:1本。JAN:4540956024362
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
インクタンク BCI-381+380/5MP
4通常価格(税別):9,970円

アジア原紙
感熱プロッタ用紙 Hタイプ 2本入
0通常価格(税別):15,120円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅914mm×長50m
0通常価格(税別):6,118円

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~

KIOXIA
ベーシックSDメモリカード
0通常価格(税別):1,389円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,350円~