ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット【10個入り】 |

【商品仕様】
【商品仕様】
・対応機種:DocuPrint C5000d
・種別:汎用、ドラムカートリッジ
・印字枚数(1本あたり):70000枚
・入数:1本
・JAN:4540956025925

杉田エース
BL型パイプ手すり SK-1

水本機械製作所
ウォールフック

トラスコ中山
トラスコ中山 ステンレスKバット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

エーワン
ラベルシール インクジェット 光沢紙A4 150面
0通常価格(税別):1,160円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~