ファクトリーサプライ用品技術窓口
HEIKO
ポリエチレン袋 0.03mm 301~320【1~100個入り】
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:在庫品1日目
ジャパンインタ-ナショナル
とじ太くん製本カバー
ジャパンインタ-ナショナル
通常価格(税別):1589円~
通常出荷日:3日目
HEIKO
ポリエチレン袋 0.04mm 401~420【1~100個入り】
通常価格(税別):200円~
通常出荷日:在庫品1日目
エーワン
ラベルシール(インクジェット・レーザープリンタ兼用) キレイにはがせるタイプ【10~100個入り】
通常価格(税別):760円~
通常出荷日:1日目 ~
HEIKO
ポリエチレン袋 0.08mm 802~819【1~50個入り】
通常価格(税別):178円~
通常出荷日:1日目 ~
日東電工
セロハンテープ No.29 透明【150~300個入り】
通常価格(税別):22435円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
三菱鉛筆
ポスカ 太字・角芯 8色セット
三菱鉛筆
通常価格(税別):1843円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1670円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目

【商品仕様】・対応機種:LP-S6160・種別:純正・印字枚数(1本あたり):...
詳細情報を確認する| 型番 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|
| LPC3T35KPV | LP-S6160 | 純正 | 4100枚 | 2本 | 4988617219694 |

BROTHER
トナーカートリッジ シアン TN-491C

BROTHER
トナーカートリッジ マゼンタ TN-491M
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
インクタンク BCI-380XL 文字ブラック
4.5通常価格(税別):3,143円

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

桜井
カードプリンターインクリボン
0通常価格(税別):13,052円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

マクセル(旧:日立マクセル)
酸化銀電池 SR44
0通常価格(税別):1,147円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

GENTOS
作業灯 COB LED搭載充電式ワークライト
0通常価格(税別):10,000円

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム
4.6通常価格(税別):259円