ファクトリーサプライ用品技術窓口

【商品仕様】・対応機種:LBP-9520C/9660Ci・LBP-841C/842C/843Ci・種別...
詳細を確認| 型番 | 対応機種 | 種別 | 印字枚数(1本あたり) | インク色 | 入数 | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRG-335YEL | LBP-9520C/9660Ci・LBP-841C/842C/843Ci | 純正 | 16500枚 | イエロー | 1本 | 4960999989129 |
【商品仕様】
・対応機種:LBP-9520C/9660Ci・LBP-841C/842C/843Ci
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):16500枚
・インク色:イエロー
・入数:1本
・JAN:4960999989129
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,291円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):7,989円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):12,526円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):12,800円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マクセル(旧:日立マクセル)
アルカリ乾電池ボルテージ
0通常価格(税別):494円

ハタヤリミテッド
LEDスタンド(クリップ式/マグネット式)
4.7通常価格(税別):14,150円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円