17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンピュータ帳票 納品書(税抜)【1000個入り】

通常単価(税別)
38,868
税込単価
42,755
通常出荷日:6日目

【特長】・社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。・受領印欄に...

詳細を確認

    型番:

    SB45
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (1000個入り)

    SB45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SB45
    最小発注数量
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,868
    ( 42,755 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・社名や店名、住所、電話番号、ファクスなどを記載した、名入れ帳票もお作りできます。
    ・受領印欄には、文字が複写されないように減感材が塗ってあります(減感加工)。
    【商品仕様】
    ・複写枚数:4枚
    ・サイズ:41/2"×91/2"(縦114.3×横241.3mm)
    ・ミシン目切離し時サイズ:横幅88/10"(223.5mm)
    ・入数:1000セット
    ・JAN:4902668042391

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コンピュータ帳票 納品書(税抜)の型番SB45のページです。 型番SB45に関する仕様情報を記載しております。
    コンピュータ帳票 納品書(税抜)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コンピュータ帳票 納品書(税抜)
    ヒサゴ 納品書(税抜)請求付 3P
    コンピュータ帳票 請求書(品名別・税抜)
    コンピュータ帳票 納品書SB480
    コンピュータ帳票 納品書GB1158
    納品書 3面
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格38,8689,080 -39,01631,248 -9,74012,748 -
    通常出荷日6日目7日目6日目6日目3日目7日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト